Détails du produit

Poids brut 0.101 Kilogram
Poids Net 0.087 Kilogram
Volume 0.192 Liter
Numéro EAN 5702428585897

 

Description Condensateur de démarrage
Dimension du raccord [in] 1/4 in
Dimension du raccord [mm] 6 mm
Family Electrical component
Groupe de produits Reciprocating accessories
Homologation CQC
Nom du produit Compressor
Présence de batteries Non
Quantité par emballage 1
Substances de la liste candidate REACH No
Technique de la marque Reciprocating accessories
Tension du condensateur B [V] 125 V
Type Start capacitor
Valeur du condensateur A 280 µF
Valeur du condensateur B 280,0 uF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality