SHGX44e/665-4 L

114Z16196

Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16196

Détails du produit

Poids brut 386.3 Kilogram
Poids Net 323.3 Kilogram
Volume 3206.53 Liter

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP 66
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] 800 W
Cylindre 4
Description SHGX44e/665-4 L
Discharge connection size [mm] 22 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 19700 m³/h
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] 24200 m³/h
Family SHG L
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm] 1306 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16196
Longueur [mm] 1046 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX44e/665-4 L
Nom du produit Bare unit
Nombre de ventilateurs 4
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Pressure switch No
Profondeur [mm] 1249 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 42 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Type SHGX44

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality