SHGZX7/1620-4 L R448A/449A

114Z14567

Fluides: R448A; R449A, null: 14567

Détails du produit

Poids brut 573.9 Kilogram
Poids Net 502.9 Kilogram
Volume 3493.81 Liter

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP 65
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] 800 W
Cylindre 6
Description SHGZX7/1620-4 L R448A/449A
Discharge connection size [mm] 35 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Family SHGZ L
Fluides R448A
R449A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm] 1606 mm
Legacy BOCK ID 14567
Longueur [mm] 1225 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGZX7/1620-4 L R448A/449A
Nom du produit Bare unit
Nombre de ventilateurs 4
4
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 1251 mm
Protection moteur MP10 230V AC
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Type SHGZX7

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality