OP-MSXM046MLW05E

114X7064

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Détails du produit

Poids brut 85 Kilogram
Poids Net 70 Kilogram
Volume 533.358 Liter
Numéro EAN 5702428562331

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique E
Compressor model MLZ021T4
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 110 W
Description OP-MSXM046MLW05E
Diamètre du ventilateur [mm] 450 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Family Optyma™ Slim Pack
Fluides R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 690 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 3.17
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.47 A
Longueur [mm] 464 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 4.84 kW
MCC 9.5 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-MSXM046MLW05E
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] 41 dBA
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] 61 dBA
Nom du produit Package unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA W05
Nombre de phases (compresseur) 3
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Phase 3
Profondeur [mm] 1079 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 68 W
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 72 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in] 1/2 in
RLA 6.1 A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 450 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/4 in
Technologie Scroll
Tension 50 Hz [V] 380 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 415 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
Type Optyma™ Slim Pack W05
Type de condenseur D7
Type de grille/capot du ventilateur B2
Type de raccord à souder
Type de relais de surcharge LRE14
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 415 V
Version W05
Volume du réservoir [L] 3.4 L
Volume interne du condenseur 0.58 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality