OP-UPAC015COP04E
114X6003
Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération MT, Fluides: R744, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération MT, Fluides: R744, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Poids brut | 360 Kilogram |
Poids Net | 340 Kilogram |
Volume | 1744 Liter |
Numéro EAN | 5702424547202 |
Poids brut | 360 Kilogram |
Poids Net | 340 Kilogram |
Volume | 1744 Liter |
Numéro EAN | 5702424547202 |
Accumulator volume [L] | 7.2 L |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 280/339V DC |
Applications |
HBP LBP MBP |
Approbation du réservoir |
CE EAC |
Catégorie PED | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor model | VCO015T4E |
Description | OP-UPAC015COP04E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 570 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 15120 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 400 V |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fluides | R744 |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 6.1 L |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 1692 mm |
Homologation |
CE UKCA |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 3.65 A |
Longueur [mm] | 1350 mm |
Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Model number | OP-UPAC015COP04E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 42 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 62 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Number of receivers | 2 |
Oil separator volume [L] | 0.87 L |
Oil type | Diamond freeze MA68 |
Phase | 3 |
Pression nominale basse [bar] | 80 bar |
Pression nominale haute [bar] | 140 bar |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 764 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 386 W |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
RLA | 16.5 A |
Régulation de la puissance | Inverter |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 572 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Tension 50 Hz [V] | 400 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
TS max | 43 °C |
TS min | -20 °C |
Type | Optyma™ iCO2 P04 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | P04 |
Volume du réservoir [L] | 7.6 L |
Accumulator volume [L] | 7.2 L |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 280/339V DC |
Applications |
HBP LBP MBP |
Approbation du réservoir |
CE EAC |
Catégorie PED | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor model | VCO015T4E |
Description | OP-UPAC015COP04E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 570 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 15120 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 400 V |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fluides | R744 |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 6.1 L |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 1692 mm |
Homologation |
CE UKCA |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 3.65 A |
Longueur [mm] | 1350 mm |
Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Model number | OP-UPAC015COP04E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 42 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 62 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Number of receivers | 2 |
Oil separator volume [L] | 0.87 L |
Oil type | Diamond freeze MA68 |
Phase | 3 |
Pression nominale basse [bar] | 80 bar |
Pression nominale haute [bar] | 140 bar |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 764 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 386 W |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
RLA | 16.5 A |
Régulation de la puissance | Inverter |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 572 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Tension 50 Hz [V] | 400 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
TS max | 43 °C |
TS min | -20 °C |
Type | Optyma™ iCO2 P04 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | P04 |
Volume du réservoir [L] | 7.6 L |