OP-MPPM065VVLP01E

114X4317

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Détails du produit

Poids brut 180 Kilogram
Poids Net 151 Kilogram
Volume 1203 Liter
Numéro EAN 5715162788783

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
EAC
Catégorie PED II
CE evaluated Yes
Code électrique E
Compressor model VLZ065TGNE9B
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 250 W
Description OP-MPPM065VVLP01E
Diamètre du ventilateur [mm] 560 mm
Débit d'air à 50Hz [m³/h] 6500 m³/h
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 360 V
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fluides R404A
R448A
R449A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologation CE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A] 1.6 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 21.5 bar
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) 12.64 kW
Model number OP-MPPM065VVLP01E
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)] 45 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)] 65 dBA
Nom du produit Package unit
Nombre de ventilateurs 1
Phase 3
Présence de batteries Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] 125 W
Raccordement de la conduite de liquide [in] 5/8 in
Régulation de la puissance Inverter
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 560 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Scroll
TS max 60 °C
TS min -15 °C
Type Optyma™ Plus INVERTER P01
Type de condenseur L3
Type de raccord à souder
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 440 V
Version P01
Volume du réservoir [L] 10 L

Accessoires

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality