OP-MPPM028VVLP01E

114X4302

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Détails du produit

Poids brut 156 Kilogram
Poids Net 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
Numéro EAN 5702428564588

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique E
Compressor model VLZ028TGA
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 220 W
Description OP-MPPM028VVLP01E
Diamètre du ventilateur [mm] 500 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 360 V
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fluides R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Fréquence [Hz] 50 Hz
Fréquence homologuée à vitesse variable 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 965 mm
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.96 A
Longueur [mm] 481 mm
MCC 8.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM028VVLP01E
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] 43 dBA
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] 63 dBA
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA P01 G7
Nombre de phases (compresseur) 3
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
Phase 3
Product Name Description Package unit
Profondeur [mm] 1406 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 130 W
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 74 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in] 5/8 in
RLA 7 A
Régulation de la puissance Inverter
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 500 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/4 in
Technologie Scroll
Tension 50 Hz [V] 360 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 440 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
Type Optyma™ Plus INVERTER P01
Type de condenseur G7
Type de grille/capot du ventilateur H3
Type de raccord à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 440 V
Version P01
Volume du réservoir [L] 6.2 L
Volume interne du condenseur 1.62 mm³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality