OP-MPTM034DSP00E

114X4242

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Détails du produit

Poids brut 99 Kilogram
Poids Net 70 Kilogram
Volume 628.992 Liter
Numéro EAN 5702424288730

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique E
Compressor model DS34T3
Condenser volume (L) 0.58
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 110 W
Description OP-MPTM034DSP00E
Diamètre du ventilateur [mm] 450 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Fluides R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 813 mm
Homologation CE
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.47 A
Longueur [mm] 480 mm
MCC 6.4 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MPTM034DSP00E
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] 38 dBA
Nom du produit Package unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Nombre de phases (compresseur) 3
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Phase 3
Profondeur [mm] 1090 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 68 W
Raccordement de la conduite de liquide [in] 1/2 in
Receiver type Vertical
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 450 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1/2 in
Tension 50 Hz [V] 380 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 440 V
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Type de condenseur D7
Type de grille/capot du ventilateur H2
Type de raccord à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 440 V
Version P00
Volume (L) 0.04 L
Volume du réservoir [L] 3.4 L
Volume interne du condenseur 0.58 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality