OP-LPOM120LLP02E

114X3485

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Détails du produit

Poids brut 224 Kilogram
Poids Net 161 Kilogram
Volume 1726.725 Liter
Numéro EAN 5702428666312

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir PED
RoHS
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique E
Compressor model LLZ024T4A
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 190 W
Description OP-LPOM120LLP02E
Diamètre du ventilateur [mm] 500 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 7500 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 360 V
Family Optyma™ Plus
Fluides R404A
R448A
R449A
R452A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 966 mm
Injection de liquide Oui
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.96 A
Longueur [mm] 650 mm
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-LPOM120LLP02E
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] 50 dBA
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] 70 dBA
Nom du produit Package unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA P02 G7 J7
Nombre de phases (compresseur) 3
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 2
Number of receivers 1
Nº de dossier SCIP 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
Phase 3
Profondeur [mm] 1835 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 220 W
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 81 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in] 3/4 in
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 500 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Scroll
Tension 50 Hz [V] 360 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 440 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] 253 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
Type Optyma™ Plus P02
Type de condenseur J7
Type de grille/capot du ventilateur Grille
Type de raccord à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 440 V
Version P02
Volume du réservoir [L] 10 L
Volume interne du condenseur 1.97 mm³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality