OP-LPKM168LLP02E
114X3406
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Poids brut | 230 Kilogram |
Poids Net | 180 Kilogram |
Volume | 115.2 Liter |
Numéro EAN | 5702424596576 |
Poids brut | 230 Kilogram |
Poids Net | 180 Kilogram |
Volume | 115.2 Liter |
Numéro EAN | 5702424596576 |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir |
CE Morocco UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ034T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 140 W |
Description | OP-LPKM168LLP02E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 560 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Fluides |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 966 mm |
Homologation | CE |
Injection de liquide | Oui |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 1.6 A |
Longueur [mm] | 650 mm |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPKM168LLP02E |
Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA P02 G7 J7 |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Number of receivers | 2 |
Nº de dossier SCIP | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1835 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 72 W |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/4 in |
Receiver type | Vertical |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 560 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Scroll |
Tension 50 Hz [V] | 380 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Type | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Type de condenseur | J7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H4 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | P02 |
Volume (L) | 0.5 L |
Volume du réservoir [L] | 10 L |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir |
CE Morocco UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ034T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 140 W |
Description | OP-LPKM168LLP02E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 560 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Fluides |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 966 mm |
Homologation | CE |
Injection de liquide | Oui |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 1.6 A |
Longueur [mm] | 650 mm |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPKM168LLP02E |
Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA P02 G7 J7 |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Number of receivers | 2 |
Nº de dossier SCIP | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1835 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 72 W |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/4 in |
Receiver type | Vertical |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 560 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Scroll |
Tension 50 Hz [V] | 380 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Type | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Type de condenseur | J7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H4 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | P02 |
Volume (L) | 0.5 L |
Volume du réservoir [L] | 10 L |