OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Poids brut | 168 Kilogram |
Poids Net | 136 Kilogram |
Volume | 1032.3 Liter |
Numéro EAN | 5702428666329 |
Poids brut | 168 Kilogram |
Poids Net | 136 Kilogram |
Volume | 1032.3 Liter |
Numéro EAN | 5702428666329 |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir |
PED RoHS EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor model | LLZ018T4A |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 190 W |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 500 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 360 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R404A R448A R449A R452A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 965 mm |
Injection de liquide | Oui |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.96 A |
Longueur [mm] | 531 mm |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 43 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 63 dBA |
Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA P02 G7 J7 |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Nº de dossier SCIP | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1441 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 220 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 74 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 500 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Tension 50 Hz [V] | 360 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Type | Optyma™ Plus P02 |
Type de condenseur | G7 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 440 V |
Version | P02 |
Volume du réservoir [L] | 6.2 L |
Volume interne du condenseur | 1.62 mm³ |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir |
PED RoHS EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor model | LLZ018T4A |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 190 W |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 500 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 360 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R404A R448A R449A R452A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 965 mm |
Injection de liquide | Oui |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.96 A |
Longueur [mm] | 531 mm |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 43 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 63 dBA |
Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA P02 G7 J7 |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Nº de dossier SCIP | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1441 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 220 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 74 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 500 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Tension 50 Hz [V] | 360 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Type | Optyma™ Plus P02 |
Type de condenseur | G7 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 440 V |
Version | P02 |
Volume du réservoir [L] | 6.2 L |
Volume interne du condenseur | 1.62 mm³ |