OP-LPVM034DSP00G

114X3202

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A; R454C; R455A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 121 Kilogram
Poids Net 70 Kilogram
Volume 636.608 Liter
Numéro EAN 5702424288686

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model DST34LA
Condenser volume (L) 0.58
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 110 W
Description OP-LPVM034DSP00G
Diamètre du ventilateur [mm] 450 mm
Débit d'air à 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 187 V
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Fluides R404A
R452A
R454C
R455A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 813 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologation CE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A] 0.47 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Puissance frigorifique [kW] (R452A) 0.96 kW
Longueur [mm] 480 mm
LRA 37.7 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.5 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM034DSP00G
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 33 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)] 39 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)] 59 dBA
Nom du produit Package unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Profondeur [mm] 1090 mm
Présence de batteries Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] 68 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] 71 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in] 3/8 in
Receiver type Vertical
RLA 5.4 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 450 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1/2 in
Tension 50Hz [V] 187 V
Tension 50Hz [V] [max.] 255 V
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Type de condenseur D7
Type de grille/capot du ventilateur H2
Type de raccord à souder
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 255 V
Version P00
Volume (L) 0.04 L
Volume du réservoir [L] 3.4 L
Volume interne du condenseur 0.58 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality