OP-LPVM016DPP00G

114X3110

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A; R454C; R455A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Product details

Poids brut 64 Kilogram
Poids Net 48 Kilogram
Volume 417.15 Liter
Numéro EAN 5702424287788

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model DPT16LA
Condenser volume (L) 0.39
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 60 W
Description OP-LPVM016DPP00G
Diamètre du ventilateur [mm] 365 mm
Débit d'air à 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 187 V
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Fluides R404A
R452A
R454C
R455A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 650 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologation CE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A] 0.32 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Puissance frigorifique [kW] (R452A) 0.48 kW
Longueur [mm] 406 mm
LRA 19 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPVM016DPP00G
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 25 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)] 31 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)] 51 dBA
Nom du produit Package unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Profondeur [mm] 941 mm
Présence de batteries Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] 25 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] 62 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in] 3/8 in
Receiver type Vertical
RLA 3.8 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 365 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/8 in
Tension 50Hz [V] 187 V
Tension 50Hz [V] [max.] 255 V
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Type de condenseur A7
Type de grille/capot du ventilateur H1
Type de raccord à souder
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 255 V
Version P00
Volume (L) 0.058 L
Volume du réservoir [L] 1.3 L
Volume interne du condenseur 0.39 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality