OP-LPHM018SCP00G

114X3109

La production de ce produit a été arrêtée.

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 73 Kilogram
Poids Net 53 Kilogram
Volume 407.88 Liter
Numéro EAN 5702428565141

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model SC18CLX.2
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 60 W
Description OP-LPHM018SCP00G
Diamètre du ventilateur [mm] 365 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 220 V
Family Optyma™ Plus
Fluides R404A
R507A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 652 mm
Homologation CE
EAC
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.32 A
Longueur [mm] 356 mm
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-LPHM018SCP00G
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] 29 dBA
Nom du produit Package unit
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Profondeur [mm] 906 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 25 W
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 60 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in] 3/8 in
RLA 3.8 A
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 365 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/8 in
Technologie Piston
Tension 50 Hz [V] 220 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 240 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
Type Optyma™ Plus P00
Type de condenseur A7
Type de grille/capot du ventilateur H1
Type de raccord à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 240 V
Version P00
Volume du réservoir [L] 1.3 L
Volume interne du condenseur 0.39 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality