PL35GXN0
114G0503
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 7.664 Kg |
Poids Net | 7.664 Kg |
Volume | 18.48 Liter |
Numéro EAN | 5702428570053 |
Poids brut | 7.664 Kg |
Poids Net | 7.664 Kg |
Volume | 18.48 Liter |
Numéro EAN | 5702428570053 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications |
HBP MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | PL35G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 14 W |
Description | PL35GXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 150 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.08 A |
Longueur [mm] | 300 mm |
Model number | PL35GXN0 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 170 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technologie | Piston |
Type | Optyma™ N0 |
Type de condenseur | BG_0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | N0 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications |
HBP MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | PL35G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 14 W |
Description | PL35GXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 150 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.08 A |
Longueur [mm] | 300 mm |
Model number | PL35GXN0 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 170 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technologie | Piston |
Type | Optyma™ N0 |
Type de condenseur | BG_0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | N0 |