OP-SC21CLXT0
114E2646
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 36 Kilogram |
Poids Net | 23 Kilogram |
Volume | 143.616 Liter |
Numéro EAN | 5702428570220 |
Poids brut | 36 Kilogram |
Poids Net | 23 Kilogram |
Volume | 143.616 Liter |
Numéro EAN | 5702428570220 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | SC21CL |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 29 W |
Description | OP-SC21CLXT0 |
Diamètre du ventilateur [mm] | 300 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 207 V |
Family | Optyma™ |
Fluides |
R404A R507A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 348 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.18 A |
Longueur [mm] | 610 mm |
Model number | OP-SC21CLXT0 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Nº de dossier SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 445 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 14 W |
RLA | 4 A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 300 mm |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Type | Optyma™ T0 |
Type de condenseur | BG_6 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 253 V |
Version | T0 |
Volume du réservoir [L] | 1.1 L |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | SC21CL |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 29 W |
Description | OP-SC21CLXT0 |
Diamètre du ventilateur [mm] | 300 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 207 V |
Family | Optyma™ |
Fluides |
R404A R507A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 348 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.18 A |
Longueur [mm] | 610 mm |
Model number | OP-SC21CLXT0 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Nº de dossier SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 445 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 14 W |
RLA | 4 A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 300 mm |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Type | Optyma™ T0 |
Type de condenseur | BG_6 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 253 V |
Version | T0 |
Volume du réservoir [L] | 1.1 L |