SHGX34e/215-4 SP&P

114D16134

Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16134

Détails du produit

Poids brut 570.8 Kilogram
Poids Net 499.8 Kilogram
Volume 1747.36 Liter

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP66
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 600 W
Cylindre 4
Description SHGX34e/215-4 SP&P
Discharge connection size [mm] 16 mm
Dual HP/LP pressure switch Yes
Débit d'air à 50Hz [m³/h] 9100 m³/h
Family Plusbox
Fan type Standard
Fluides R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm] 968 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16134
Longueur [mm] 679 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 600
Model number SHGX34e/215-4 SP&P
Nom du produit Package Unit
Nombre de ventilateurs 1
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 1570 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Safety valve for receiver No
Speed controller Yes
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Type SHGX34 P&P

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality