SHGX34e/380-4 L
114B16109
Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16109
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16109
Poids brut | 240.8 Kilogram |
Poids Net | 187.8 Kilogram |
Volume | 1808.83 Liter |
Poids brut | 240.8 Kilogram |
Poids Net | 187.8 Kilogram |
Volume | 1808.83 Liter |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Classe IP | IP 66 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 550 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 800 W |
Cylindre | 4 |
Description | SHGX34e/380-4 L |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 9700 m³/h |
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] | 12000 m³/h |
Family | SHG L |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 696 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16109 |
Longueur [mm] | 1043 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/380-4 L |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 1208 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Type | SHGX34 |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Classe IP | IP 66 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 550 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 800 W |
Cylindre | 4 |
Description | SHGX34e/380-4 L |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 9700 m³/h |
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] | 12000 m³/h |
Family | SHG L |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 696 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16109 |
Longueur [mm] | 1043 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/380-4 L |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 1208 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Type | SHGX34 |