Alimentation du compresseur [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads |
Yes |
Classe IP |
IP 44 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] |
550 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] |
800 W |
Cylindre |
2 |
Description |
SHAX22e/160-4 L |
Discharge connection size [mm] |
12 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] |
6300 m³/h |
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] |
7300 m³/h |
Family |
SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Fluides |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Fréquence [Hz] |
50 Hz |
Groupe de produits |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hauteur totale [mm] |
745 mm |
Hot gas temperature sensor |
No |
Legacy BOCK ID |
16048 |
Longueur [mm] |
773 mm |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
SHAX22e/160-4 L |
Nombre de ventilateurs |
1 |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Soldering |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil type |
BOCKlub E55 |
Phase |
3 |
Pressure switch |
No |
Product Name Description |
Bare unit |
Profondeur [mm] |
1086 mm |
Protection moteur |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Safety valve for receiver |
No |
Speed controller |
No |
Suction connection size [mm] |
16 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
5/8 in |
Technologie |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Type |
SHAX22 |