SHGX12P/90-4 L

114B14582

Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14582

Détails du produit

Poids brut 155.8 Kilogram
Poids Net 120.8 Kilogram
Volume 1102.29 Liter

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP 66
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] 800 W
Cylindre 2
Description SHGX12P/90-4 L
Discharge connection size [mm] 12 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 6300 m³/h
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] 7300 m³/h
Family SHG L
Fluides R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm] 745 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 14582
Longueur [mm] 750 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX12P/90-4 L
Nombre de ventilateurs 1
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Pressure switch No
Product Name Description Bare unit
Profondeur [mm] 1086 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Type SHGX12

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality