Capteur de position d'inclinaison, DST X730, 360 °

098G3511

Racc. Élect.: M12 x 1, Type d'axe: Unique, Spécifications clés: MVR360360HC10 L033X00

Détails du produit

Poids brut 0.348 Kilogram
Poids Net 0.26 Kilogram
Numéro EAN 5715162518892

 

Accessoires NON
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Indice de protection IP67
Nom du produit Capteur de position d'inclinaison
Nom du produit dans le dossier SCIP GIT
Nº de dossier SCIP 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Plage de mesure 1 [°] 360 °
Plage de mesure 2 [°] 360 °
Présence de batteries Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal Sortie CAN-open
Spécifications clés MVR360360HC10 L033X00
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Taille des raccords électriques 5 broches
Type DST X730
Type d'axe Unique
Type de circuit Redundant

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality