Capteur de position d'inclinaison, DST X730, 360 °

098G3510

Racc. Élect.: M12 x 1, Type d'axe: Unique, Spécifications clés: MVR360360LA10 0033X00

Détails du produit

Poids brut 0.33 Kilogram
Poids Net 0.26 Kilogram
Volume 1.123 Liter
Numéro EAN 5715162300190

 

Accessoires NON
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Indice de protection IP67
Nom du produit Capteur de position d'inclinaison
Nom du produit dans le dossier SCIP GIT
Nº de dossier SCIP 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Plage de mesure 1 [°] 360 °
Plage de mesure 2 [°] 360 °
Présence de batteries Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal Sortie Ratio metric
Spécifications clés MVR360360LA10 0033X00
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 5 V
Taille des raccords électriques 5 broches
Type DST X730
Type d'axe Unique
Type de circuit Redundant
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality