BOCK, UL-HGX34e/255 S 12 CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C5158

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16503

Détails du produit

Poids brut 114.2 Kilogram
Poids Net 104.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162714768

 

Adaptor decompression valve No
Alimentation du compresseur [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Family UL CO2 compressors
Fluides R744
Frequency Hz 60
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 16503
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 798 psig
Max pressure (PS) - low side 435 psig
Model number UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)34/…. CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Nº de dossier SCIP 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
Oil sump heater 115/230V AC 60 Hz
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Type UL-HGX34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality