BOCK, EX-HGX88e/2735-4 S 3G, Semi-hermetic ATEX

097C4841

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 17298

Détails du produit

Poids brut 536.025 Kilogram
Poids Net 477.125 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162653159

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Applications MBP
HBP
Capacity regulator 1x 24V DC
Classe IP IP65
Couleur Blue - offshore (insulating coating)
Cylindre 8
Description Compressor EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Discharge connection size [mm] 54 mm
Désignation du modèle EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Family HG ATEX Compressors
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 17298
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Position motor cover Standard
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 76 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat 4
Type EX-HGX88e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality