BOCK, EX-HG66e/1750-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4809

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 17234

Détails du produit

Poids brut 335.384 Kilogram
Poids Net 313.584 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162653470

 

Alimentation du compresseur [V] 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Applications MBP
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 6
Description Compressor EX-HG66e/1750-4 HC
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle EX-HG66e/1750-4 HC
Family HG HC ATEX Compressors
Fluides R1270
R290
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 17234
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1750-4 HC
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater Without - Application without oil sump heater can damage the compressor!
Oil type Synth68
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 89 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 89 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG66e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality