BOCK, EX-HG88e/2400-4 3G HC, Semi-hermetic ATEX

097C4801

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17228

Détails du produit

Poids brut 512.959 Kilogram
Poids Net 454.059 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162653555

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications MBP
Capacity regulator No
Classe IP IP65
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 8
Description Compressor EX-HG88e/2400-4 3G HC
Discharge connection size [mm] 54 mm
Désignation du modèle EX-HG88e/2400-4 3G HC
Family HG HC ATEX Compressors
Fluides R1270
R290
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 17228
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG88e/2400-4 3G HC
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil type BOCKlub G68
Phase 3
Position motor cover Standard
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 90 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 90 dBA
Suction connection size [mm] 76 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG88e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality