BOCK, HGX34/150 SP 22 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4713

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, 16527

Détails du produit

Poids brut 234.036 Kilogram
Poids Net 212.236 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162640791

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34/150 SP 22 CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 50
Gamme HG CO2 (LSPM) Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16527
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX34/150 SP 22 CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 75 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 75 dBA
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX34

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality