BOCK, HGX24e/145-4 ML CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C4676

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 190-210V D / 335-365V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16343

Détails du produit

Poids brut 127.247 Kilogram
Poids Net 115.347 Kilogram
Volume 237.223 Liter
Numéro EAN 5715162640883

 

Alimentation du compresseur [V] 190-210V D / 335-365V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HGX24e/145-4 ML CO2 LT
Fluides R744
Frequency [Hz] 60
Gamme CO2 LT compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16343
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24e/145-4 ML CO2 LT
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Oil sump heater 110-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 71 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 71 dBA
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat 1
Type HGX24e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality