BOCK, HGX24/55-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4604

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16321

Détails du produit

Poids brut 128.953 Kilogram
Poids Net 117.053 Kilogram
Volume 237.223 Liter
Numéro EAN 5715162641606

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX24/55-4 S CO2 T
Discharge connection size [mm] 19 mm
Désignation du modèle HGX24/55-4 S CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Fluides R744
Frequency Hz 60
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16321
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/55-4 S CO2 T
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)24/…. CO2 T/LT
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Nº de dossier SCIP aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 72 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 72 dBA
Screw-in valve No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 3/4 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat 1
Type HGX24
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality