BOCK, HGX44e/770 S 22 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4552

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16300

Détails du produit

Poids brut 191.435 Kilogram
Poids Net 174.535 Kilogram
Volume 271.656 Liter
Numéro EAN 5715162624302

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX44e/770 S 22 LG
Discharge connection size [mm] 24 mm
Désignation du modèle HGX44e/770 S 22 LG
Family LG compressors
Fluides R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
R407A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16300
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX44e/770 S 22 LG
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Welding
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Welding
Nº de dossier SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 80 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 80 dBA
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 49 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX44e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality