BOCK, HAX44e/475-4, Semi-hermetic air cooled

097C3895

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16182

Détails du produit

Poids brut 191.138 Kilogram
Poids Net 174.238 Kilogram
Volume 271.656 Liter
Numéro EAN 5715162654804

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Applications LBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 44
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HAX44e/475-4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Désignation du modèle HAX44e/475-4
Family HG/HA compressors
Fluides R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Frequency Hz 60
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16182
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/475-4
Nom du produit Reciprocating compressor HA
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Type HAX44e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality