BOCK, HAX34e/380-4, Semi-hermetic air cooled

097C3288

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V D / 660-725V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16085

Détails du produit

Poids brut 108.866 Kilogram
Poids Net 99.466 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162654927

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V D / 660-725V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Applications LBP
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Classe IP IP 44
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HAX34e/380-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HAX34e/380-4
Family HG/HA compressors
Fluides R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Frequency Hz 60
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16085
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/380-4
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HA
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)34/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Type HAX34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality