BOCK, HGX34e/380-2, Semi-hermetic suction gas cooled

097C3248

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 16077

Détails du produit

Poids brut 116.777 Kilogram
Poids Net 106.777 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162637371

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34e/380-2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34e/380-2
Family HG 2-pole Compressors
Fluides R134a
R407C
R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16077
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/380-2
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality