BOCK, HGX22e/85-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C2878

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16024

Détails du produit

Poids brut 91.899 Kilogram
Poids Net 82.499 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162643297

 

Adaptor decompression valve No
Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads Yes
Applications LBP
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HGX22e/85-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HGX22e/85-4 S CO2
Family CO2 compressors
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 16024
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX22e/85-4 S CO2
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Nº de dossier SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Oil level regulator No
Oil sump heater Without - Application without oil sump heater can damage the compressor!
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] 70 dBA
Puissance sonore à 60Hz [db(A)] 70 dBA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX22e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality