BOCK, HGX22e/85-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C2876

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16024

제품 세부정보

총 중량 91.524 Kilogram
순중량 82.124 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162643310

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Contain batteries No
Description Compressor HGX22e/85-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family CO2 compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 16024
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX22e/85-4 S CO2
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-240V AC
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Thermal protection thermostat 1
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic CO2 subcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] 70 dBA
사운드 파워 @ 60Hz [db(A)] 70 dBA
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E85
용도 LBP
유형 명칭 HGX22e/85-4 S CO2
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
형식 HGX22e
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality