BOCK, FX16/2051, Open Type Compressor
097C1447
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11712
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11712
Poids brut | 193.18 Kg |
Poids Net | 178.58 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
Numéro EAN | 5715162658635 |
Poids brut | 193.18 Kg |
Poids Net | 178.58 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
Numéro EAN | 5715162658635 |
2nd/3rd sight glass | No |
Alimentation du compresseur [V] | w/o motor |
Capacity regulator | 2x 230V AC,50Hz |
Clutch type | No |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 6 |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Désignation du modèle | FX16/2051 |
Elevated base plate | No |
Fluides |
R134a R404A R407C |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gamme | F Compressors |
Groupe de produits | Open type compressors |
Legacy BOCK ID | 11712 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX16/2051 |
Mounting position capacity regulator | Serial position |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Type | FX16 |
2nd/3rd sight glass | No |
Alimentation du compresseur [V] | w/o motor |
Capacity regulator | 2x 230V AC,50Hz |
Clutch type | No |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 6 |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Désignation du modèle | FX16/2051 |
Elevated base plate | No |
Fluides |
R134a R404A R407C |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gamme | F Compressors |
Groupe de produits | Open type compressors |
Legacy BOCK ID | 11712 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX16/2051 |
Mounting position capacity regulator | Serial position |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Type | FX16 |