BOCK, HG56e/1155-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0975

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, 10999

Détails du produit

Poids brut 244.258 Kilogram
Poids Net 222.458 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162650202

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications LBP
MBP
HBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HG56e/1155-4 S HC
Fluides R1270
R290
Frequency [Hz] 50
Gamme HC Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 10999
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG56e/1155-4 S HC
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
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub G68
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 GTML Diagnose 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00, including oil differential pressure sensor INT250G, thermal protection thermostat per cylinder covers
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 87 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 87 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HG56e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality