BOCK, HG56e/995-4 HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0924

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10995

Détails du produit

Poids brut 234.884 Kilogram
Poids Net 213.084 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162650714

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications LBP
MBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor HG56e/995-4 HC
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HG56e/995-4 HC
Fluides R1270
R290
Frequency [Hz] 50
Gamme HC Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 10995
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG56e/995-4 HC
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor INT250G
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub G68
Phase 3
Protection moteur INT69 GTML Diagnose 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00, including oil differential pressure sensor INT250G, thermal protection thermostat per cylinder covers
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 86 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 86 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 3
Type HG56e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality