BOCK, HGX12e/40-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C0879

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 10956

Détails du produit

Poids brut 58.333 Kilogram
Poids Net 48.933 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162645291

 

Adaptor decompression valve No
Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads Yes
Applications LBP
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HGX12e/40-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle HGX12e/40-4 S CO2
Fluides R744
Frequency [Hz] 50
Gamme CO2 compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 10956
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX12e/40-4 S CO2
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)12/…. CO2 T/LT
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Nº de dossier SCIP 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
Oil sump heater 110-240V AC
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 69 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 69 dBA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX12e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality