BOCK, HGX12e/30-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C0865

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10955

Détails du produit

Poids brut 57.873 Kilogram
Poids Net 48.473 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162645437

 

Adaptor decompression valve No
Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications LBP
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HGX12e/30-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle HGX12e/30-4 S CO2
Family CO2 compressors
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 10955
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX12e/30-4 S CO2
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)12/…. CO2 T/LT
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Nº de dossier SCIP 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-240V AC
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 69 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 69 dBA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Type HGX12e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality