BOCK, HG12P/110-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0840

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, 10896

Détails du produit

Poids brut 56.874 Kilogram
Poids Net 47.474 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162650882

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle HG12P/110-4 S HC
Fluides R1270
R290
Frequency [Hz] 50
Gamme HC Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 10896
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG12P/110-4 S HC
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Oil type BOCKlub G68
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 68 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 68 dBA
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HG12P

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality