BOCK, HG12P/60-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0821

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10893

Détails du produit

Poids brut 56.98 Kilogram
Poids Net 47.58 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162651070

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HG12P/60-4 S HC
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle HG12P/60-4 S HC
Family HC Compressors
Fluides R1270
R290
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 10893
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG12P/60-4 S HC
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)12/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Oil type Synth68
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 67 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 67 dBA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HG12P
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality