BOCK, HGX34P/380-2 A K, Semi-hermetic mobile

097C0794

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10681

Détails du produit

Poids brut 77.853 Kilogram
Poids Net 68.453 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162633991

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator 1x 24V DC (CR14)
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34P/380-2 A K
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34P/380-2 A K
Fluides R134a
R407C
R513A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG 2-pole Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 10681
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/380-2 A K
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
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
Protection moteur INT69 G 24V DC, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34P

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality