BOCK, HGX88e/2400 ML 60 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20390

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 20390

Détails du produit

Poids brut 497.7 Kilogram
Poids Net 451.2 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162857571

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator 3 Cylinder cover prepared
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 8
Description Compressor HGX88e/2400 ML 60 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
Désignation du modèle HGX88e/2400 ML 60 LG
Family LG compressors
Fluides R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 20390
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/2400 ML 60 LG
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)88/….series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Position motor cover Standard
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 76 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX88e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality