BOCK, EX-HGX88e/2735-4 S 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17298

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17298

Détails du produit

Poids brut 525.7 Kilogram
Poids Net 466.8 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162564257

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP65
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 8
Description Compressor EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Discharge connection size [mm] 54 mm
Désignation du modèle EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Family HG ATEX Compressors
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 656 mm
Legacy BOCK ID 17298
Length (mm) 950
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Position motor cover Standard
Profondeur [mm] 648 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 76 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HGX88e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality