BOCK, EX-HGX12P/75-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17011

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17011

Détails du produit

Poids brut 58.4 Kilogram
Poids Net 49 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162566206

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Classe IP IP66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 2
Description Compressor EX-HGX12P/75-4 S
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle EX-HGX12P/75-4 S
Family HG ATEX Compressors
Fluides R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 296 mm
Legacy BOCK ID 17011
Length (mm) 412
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX12P/75-4 S
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 265 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat 1
Type EX-HGX12P

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality