BOCK, EX-HG12P/110-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17007

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17007

Détails du produit

Poids brut 57.4 Kilogram
Poids Net 48 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162566237

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 2
Description Compressor EX-HG12P/110-4 S
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle EX-HG12P/110-4 S
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 296 mm
Legacy BOCK ID 17007
Length (mm) 412
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG12P/110-4 S
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)12/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Profondeur [mm] 265 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG12P

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality