BOCK, UL-HGX34/150 SHP 22 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16596

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16596

Détails du produit

Poids brut 228.8 Kilogram
Poids Net 207 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162566459

 

Alimentation du compresseur [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Désignation du modèle UL-HGX34/150 SHP 22 CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 60
Gamme UL CO2 (LSPM) compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Largeur ["] 16 57/100 in
Legacy BOCK ID 16596
Length (mm) 1000
Longueur [pouce] 27.87 in
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX34/150 SHP 22 CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Oil type C170E
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 15.47 in
Type UL-HGX34

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality