BOCK, HGX56e/610-4 S CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097B16564

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16564

Détails du produit

Poids brut 520.8 Kilogram
Poids Net 461.9 Kilogram
Numéro EAN 5715255004394

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HGX56e/610-4 S CO2 LT
Family CO2 LT compressors
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16564
Length (mm) 955
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX56e/610-4 S CO2 LT
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Suction connection size [mm] 42 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX56e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality