BOCK, HGX56e/480-4 ML CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097B16558

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16558

Détails du produit

Poids brut 502.3 Kilogram
Poids Net 443.4 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715255004332

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HGX56e/480-4 ML CO2 LT
Family CO2 LT compressors
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16558
Length (mm) 955
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX56e/480-4 ML CO2 LT
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Suction connection size [mm] 42 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX56e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality